Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Largeur des broches rectangulaires :
.7 mm [ .027 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Bas et haut
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
6 mm [ .236 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]