Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
Mini BNC
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage du contact central (µin):
1524
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4 mm [ .157 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
10.24 mm [ .403 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
7.49 mm [ .295 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau de l'écrou :
Laiton
-
Matériau diélectrique :
PTFE