Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Système de raccordement :
Verrou
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de contacts coaxiaux :
3
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Nickel
-
Orientation du connecteur :
Angle droit
-
Matériau du corps :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Matériau de placage du corps :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Alliage de cuivre
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
9.93 mm [ .39 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.11 mm [ .083 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
QSL
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques électriques
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions