Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Solide ou toronné
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.9 mm [ .035 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Connecteur
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Longueur du contact :
15.48 mm [ .613 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .019 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.88 – 1.5 mm [ .035 – .059 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .24
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine et boîte
-
Quantité par emballage :
10000