Matériau :
PA 66
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
180
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
10 mm [ .394 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2200
-
Type de conditionnement :
Emballage