Notre capot pour connecteurs AMPSEAL 16 offre un haut niveau de protection et une esthétique optimisée. Disponibles en version droite ou à 90°, ces capots peuvent accueillir des gaines ondulées ou des câbles gainés.
Nos capots sont disponibles pour tous les capuchons et bouchons AMPSEAL 16.
Amélioration des caractéristiques des connecteurs AMPSEAL 16
Nos capots AMPSEAL 16 offrent des solutions de connectivité fiables pour les applications en environnement difficile.
Fixés à l'arrière des connecteurs, nos capots renforcent les caractéristiques de protection environnementale de notre série AMPSEAL 16. Ils protègent le point de terminaison entre le connecteur et le câble contre les facteurs environnementaux tels que la saleté ou l'humidité.
Nos capots sont disponibles avec une sortie en fil lisse ou une sortie en tube ondulé. Le modèle à sortie de fil lisse comporte des fentes pour une attache, qui maintient les fils en place et assure une décharge de traction. Les capots à sortie de type tube ondulé permettent de loger une large gamme de tailles de conduits à l'arrière du capot.
Nos connecteurs AMPSEAL 16 sont destinés aux applications tout-terrain, industrielles lourdes, récréatives et agricoles. Les connecteurs offrent une fiabilité robuste, une facilité d'utilisation et empêchent que l’humidité et la saleté contaminent les connexions.
Plage de température de fonctionnement (°C)-40 – 125
Plage de température de fonctionnement (°F)-40 – 257, 40 – 257
Normes de l’industrie
Indice d'inflammabilité UL UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
Type de conditionnement Boîte, Emballage, Sac et boîte
Quantité par emballage 1, 2200
Autre
Réparable Non, Oui
Numéro de référence
Référence interne TECAT-AM7801-B128
Documents associés
Flipbook Catalog
Transports industriels et commerciaux - Bornes et connecteurs (en anglais)Notre catalogue interactif de bornes et connecteurs pour le transport industriel et commercial comprend les séries de connecteurs étanches à usage intensif AMPSEAL, AMPSEAL 16, circulaires DIN, DEUTSCH, LEAVYSEAL et les connecteurs Superseal 1.0, ainsi que les contacts, outils et accessoires.