Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
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
28
-
Tension nominale (V):
28
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
9.5 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
78
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF13
-
Axe central (pas) :
16.5 mm [ .649 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
59 mm [ 2.32 in ]
-
Longueur :
56.9 mm [ 2.24 in ]
-
Largeur :
38 mm [ 1.49 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Conteneur
-
Quantité par emballage :
220
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non