Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
48
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF15
-
Axe central (pas) (mm):
3, 5
-
Axe central (pas) (in):
.118, .196
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3.5, 5.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.216, .317
-
Longueur :
90 mm [ 3.543 in ]
-
Largeur :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Hauteur du connecteur :
26.4 mm [ 1.039 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
700
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui