Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
42
-
Nombre de rangées :
2, 3, 4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
2
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm, 5.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .11, .228
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 34, 40
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
4, 5
-
Axe central (pas) (in):
.157, .197
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – 1.31
-
Hauteur du connecteur :
53.4 mm [ 2.1 in ]
-
Longueur :
95 mm [ 3.74 in ]
-
Largeur :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.5 – 2.4 mm [ .059 – .094 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4.5, 6, 7.6
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.177, .236, .299
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
174
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non