Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'entretoises :
2
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
C-19, B-10
-
Configuration de l'empilage :
Non empilé
-
Nombre de positions :
104
-
Nombre de positions chargées :
102
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon - GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction du processus d'assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
500
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.03 mm [ .119 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme