Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
104
-
Nombre de positions chargées :
102
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme