Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
Caractéristiques du corps
-
Type de support de pile :
Pile bouton
-
Poids de la batterie (g):
.09
-
Couleur principale :
Vert
-
Piles compatibles :
ML621
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement du montage PCB :
Sans
Dimensions
-
Dimensions de la batterie :
6.8 x 2.1 mm [ .268 x .083 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine