Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Verrou secondaire
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Vert
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Longueur :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Largeur :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac