Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1000, 500

Dimensions

  • Largeur  4 mm [ .157 in ]

  • Hauteur  6.7 mm [ .264 in ]

  • Longueur (mm) 18.5, 33.5, 23.5, 13.5

  • Longueur (in) .925, .728, .531, 1.318

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  5 mm [ .197 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire  Verrou secondaire

  • Fonction de l'accessoire  Verrouillage, fermeture et maintien en place

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  6, 2, 4, 3

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Vert

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P8704-T669

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue