Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
1mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1 mm [ .039 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PPS
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .138 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension nominale (V):
250
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Encoche de polarisation
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
114
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4 mm [ .157 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
44
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme