Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtiers Superseal 1.0 sont disponibles dans différentes options de verrouillage et configurations de clavetage.

Boîtiers de connecteurs rectangulaires

SUPERSEAL 1.0

Le système de connecteurs SUPERSEAL 1.0 propose des boîtiers rectangulaires en thermoplastique homologué UL 94-V0.

Ce système est conçu pour les applications électriques fil à carte (1,0 mm) et ECU, sous le capot du moteur ou tout autre endroit où une étanchéité est nécessaire.

Conçu pour faciliter l’assemblage manuel des faisceaux, le montage du moteur et les environnements sous le capot

Vue d’ensemble de la série

  • Compatible avec une taille de contact de 1,0 mm (jusqu’à 15 ampères)
  • 1,25 à 0,50 mm2
  • Agencements à 26, 34 et 60 cavités
  • Montage pour circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Le TPA confirme l’alignement et la rétention des contacts
FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur SUPERSEAL 1.0 ?

R :    Nos connecteurs SUPERSEAL 1.0 étanches à l’environnement sont disponibles dans les fiches de câble et les embases pour montage sur circuits imprimés. Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont utilisés dans les environnements difficiles où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :    Camion, autobus, véhicule tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, moto.

 

EN SAVOIR PLUS – FAQ SUR LES CONNECTEURS SUPERSEAL 1.0

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Fiche

  • Système de connecteur  Fil à appareil, Fil à carte

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Élément de retenue de contact, Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  26, 34, 44

  • Nombre de rangées  2, 4

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12, 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24, 30, 42, 48, 80, 90, 125, 240, 250

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  01, 1, 02, 2, 3, 4

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Support

  • Taille du contact  1mm

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1, 3

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .039, .118

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Encoche de polarisation, Polarisation

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF, PBT GF30, PPS, Thermoplastique

  • Axe central (pas) (mm) 3, 3.5

  • Axe central (pas) (in) .118, .138

Dimensions

  • Largeur (mm) 32.2, 34.5, 38, 38.2

  • Largeur (in) 1.268, 1.35, 1.5, 1.504

  • Hauteur du connecteur (mm) 32.1, 34.55, 38

  • Hauteur du connecteur (in) 1.26, 1.36, 1.496

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 3, 3.5, 4

  • Espacement de ligne à ligne (in) .118, .137, .138, .157

  • Longueur (mm) 32.15, 32.2, 38.2

  • Longueur (in) 1.26, 1.266, 1.5

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

  • Indice IP  JIS D0203

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Tube

  • Quantité par emballage  20, 114, 144, 510

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SU763-CH8172

Documents associés