Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .11
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.63mm, 2.8 mm
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3, 18
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 5.08
-
Axe central (pas) (in):
.1, .2
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Longueur :
39.6 mm [ 1.56 in ]
-
Hauteur du connecteur :
28,85 mm [ 1.13 in ]
-
Largeur :
38.7 mm [ 1.52 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7 mm [ .27 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non