Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Autre
-
Contact privilégié des clients :
Non
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Diamètre du trou du CI :
1 mm [ .04 in ]
-
Longueur de languette :
16.9 mm [ .665 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé