Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
42
-
Nombre de rangées :
2, 3, 4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
2
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm, 5.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .11, .228
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
4, 5
-
Axe central (pas) (in):
.157, .197
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – 1.5
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 16
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.5 – 2.4 mm [ .059 – .094 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Longueur :
101.5 mm [ 4 in ]
-
Largeur :
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
Hauteur du connecteur :
27.8 mm [ 1.09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Degré de protection :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
172
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui