Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Shur-Plug
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Diamètre de la douille (in):
.945
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.5
-
Dimension du fil (CMA):
1022 – 3257
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.02 mm [ .406 in ]
-
Longueur totale :
24 mm [ .944 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte