Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.15mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Placage de l'interface :
Argent (Ag)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.9 – 2.4 mm [ .075 – .094 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 1.5
-
Dimension du fil (mm²):
1.25, 1, 1.5
-
Dimension du fil (AWG):
15, 16, 17
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
130, 80, 125, 105, 90, 100, 85, 145, 150, 140, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
293, 248, 221, 230, 176, 194, 302, 284, 185, 212, 266, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
7000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation :
Oui, insertion automatique de composants avec KOMAX selon la version 5.0 (mars 2018)
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme