Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Type de borne :
Support
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
1.94 mm [ .076 in ]
-
Placage d’interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.77 – 2.46 mm [ .069 – .096 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 2
-
Recherche de taille de fil (mm²):
.5, .6, .8, 1, 1.25, 1.5, 2
-
Recherche de taille de fil (AWG):
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
7000
Autre
-
Transmissions de borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Contact privilégié du client :
Non