Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les contacts Superseal 1.0 sont à double ressort, emboutis et formés.
FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur SUPERSEAL 1.0 ?

R :    Nos connecteurs SUPERSEAL 1.0 étanches à l’environnement sont disponibles dans les fiches de câble et les embases pour montage sur circuits imprimés. Les connecteurs SUPERSEAL 1.0 sont utilisés dans les environnements difficiles où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs SUPERSEAL 1.0 ?

R :    Dans les camions, autobus, véhicules tout terrain, pour le BTP, l’agriculture, l’exploitation minière, dans les véhicules de secours, la sylviculture, les loisirs, la marine, les motos.

 

EN SAVOIR PLUS - FAQ SUR LES CONNECTEURS SUPERSEAL 1.0

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Corps propre, Sur la borne

  • Étanche  Non, Oui

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Élément d’étanchéité commun, Élément d’étanchéité commun ou non étanche

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  1mm

  • Indice de courant typique (A) 6, 15

  • Type de sertissage  Sertissage-F

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Type de cosse  Connecteur, Support

  • Largeur de la languette d'accouplement  1 mm [ .039 in ]

  • Placage de l'interface  Argent (Ag), Étain (Sn), Or (Au)

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1, 1.94

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .039, .076

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.18 – 2.92, 1.77 – 2.46, 1.6 – 2.2, 1.6 – 1.9

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .063 – .087, .069 – .096, .063 – .075, .085 – .114

  • Dimension du fil (AWG) 20, 22, 20 – 18, 16 – 14, 18 – 16, 20 – 14

  • Dimension du fil (mm²) .5, 0,3 – 0,35, .5 – 2, .75 – 1.25, 1.25 – 2, .5 – .85

  • Dimension du fil (mm²) .3, .35, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2

  • Dimension du fil (AWG) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

  • Longueur de languette  16.25 mm [ .64 in ]

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 120, 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 248, 257

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Emballage

  • Quantité par emballage  7000, 8000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Non

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SU763-T273

Documents associés