Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bloc de jonction à vis
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
1
-
Fonction du bloc :
Liaison
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
35
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Vis de sangle
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
14.22 mm [ .56 in ]
Dimensions
-
Pas du produit :
14.24 mm [ .56 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 10
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0