Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de composant :
Porte-relais
-
Type de relais compatible :
Enfichable 280
-
Étanchéifiable :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fusibles (max) :
30
-
Nombre de relais (max) :
8
-
Nombre de positions :
27, 38, 49, 60
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Verrouillage secondaire :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
7.8, 8.13
-
Axe central (pas) (in):
.307, .32
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]