Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
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
Horizontal
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
AE
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Taille du contact :
.64mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Tige de soudure
-
Trous de montage :
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
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
16.86 mm [ .663 in ]
-
Longueur du connecteur :
45.98 mm [ 1.81 in ]
-
Largeur du connecteur :
29.2 mm [ 1.15 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
31
-
Type de conditionnement :
Emballage