Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Carte compatible :
Carte mémoire
-
Matériau du rail :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
-
Matériau du couvercle du cadre :
Acier inoxydable
-
Emplacement du bouton éjecteur :
Droite
-
Matériau du rail :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de fentes pour cartes :
2
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Acier inoxydable
-
Matériau de l'éjecteur :
Acier inoxydable
-
Couleur du bouton :
Noir
-
Matériau du protecteur :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
-
Matériau du bouton :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
-
Profil de connecteur :
Élevé
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau