Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
81
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 2.9
-
Axe central (pas) (in):
.1, .11
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
37.4 mm [ 1.47 in ]
-
Longueur :
76.4 mm [ 3 in ]
-
Largeur :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2.54, 5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.1, .19
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
30
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non