Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
29
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnalités de contact
-
Forme de contact :
Jumelé
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
Dimensions
-
Longueur :
81.71 mm [ 3.22 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8.89 mm [ .35 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
400
-
Type de conditionnement :
Boîte