Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Non
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain-plomb sur nickel
-
Matériau de l'élément de retenue :
Alliage de cuivre
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage :
Aluminium
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
150
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Largeur des broches rectangulaires :
.36 mm [ .014 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.08 mm [ .003 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montant de maintien
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Patte de polarisation
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP - GF (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
600
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Diamètre de la bobine de conditionnement :
32 mm [ 1.25 in ]