Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Haut
-
Type d'actionneur :
Bascule
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau :
19.00 x 72.30 mm [ .748 x 2.846 in ]
-
Indicateur/légende imprimée :
Aucun
-
Fonctionnement :
Activé désactivé
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau