Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
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
21
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Nervure de polarisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Trous de montage :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
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
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
76 mm [ 2.992 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
42.45 mm [ 1.671 in ]
-
Largeur du connecteur :
38 mm [ 1.482 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67, IP69K
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
105
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée