Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
38
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de sections :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm, 4.8mm
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
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Trous de montage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 4.2, 5.5
-
Axe central (pas) (in):
.197
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
97.8 mm [ 3.814 in ]
-
Longueur du connecteur :
32.3 mm [ 1.26 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
12