Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type :
Double en ligne (DIL)
Dimensions
-
Taille de l'écart :
.5 mm [ .02 in ]
-
Épaisseur du PCB (acceptée) :
.63 mm [ .025 in ]
-
Hauteur de la butée :
2 mm [ .079 in ]
Caractéristiques du corps
-
Largeur de la broche de connexion pour CI :
18.1 mm [ .712 in ]
-
Type de clip :
F1
-
Épaisseur :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longueur du clip :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Dispositif de maintien :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la broche de connexion :
8.4 mm [ .331 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage :
Pré-étain
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
35000
Fonctionnalités de configuration
-
Direction de l'enroulement :
Gauche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme