Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Protection des fils :
Avec
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration de l'empilage :
Empilable latéralement
-
Angle d'entrée du fil :
90°
-
Nombre de positions :
8
-
Emplacement de l'entrée du fil :
Côté
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Fixation mécanique
-
Matériau de placage de la vis :
Nickel
-
Taille du filetage :
M3
-
Matériau des vis :
Laiton
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 66
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.05 – 3
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
100