Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Absolu
-
Boîtier du capteur :
Montage par joint torique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble avec connecteur
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
1.5
Dimensions
-
Hauteur :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diamètre du produit :
18,97 mm [ 0,746 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
3X
-
Type de signal de sortie :
100 mV
Autre
-
Options du capteur :
Sans tube
-
Non-linéarité± (%):
0,1