Caractéristiques du type de produit
-
Loquet de verrouillage intégré :
Sans
-
Type d'adaptateur USB :
B
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Micro USB 2.0 Type B
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
5
Caractéristiques du corps
-
Décalage (mm):
.85
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain sur nickel
-
Finition du placage du boîtier :
Mat
-
Profil de connecteur :
Micro
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.52 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.8
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
.7 mm [ .028 in ]
Fixation mécanique
-
Système de verrouillage :
Sans
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Montage moyen
-
Positionnement du connecteur PCB :
Décalage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du corps :
Inverser l’angle droit
-
Axe central (pas) :
.65 mm [ .025 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.8 – 1. mm [ .031 – .039 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
10000
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Sans couvercle prise et le placement
-
Sans halogène :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Identification du test (TID) :
61001495
-
Niveau de sensibilité à l'humidité :
1
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine