Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
40
-
Nombre de positions :
40
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
2
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.5mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
1.5, 1.75, 2
-
Axe central (pas) (in):
.059
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
7.9 mm [ .311 in ]
-
Largeur du connecteur :
19 mm [ .748 in ]
-
Longueur du connecteur :
47 mm [ 1.85 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
30
Autre
-
Références des interfaces :
2069757