Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Attache de montage
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4, 12, 15, 16, 18
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible :
Boîtier pour bornes mâles
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage