Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos glissières de fixation pour la série de connecteurs étanches à usage intensif s’adaptent à des épaisseurs de panneaux allant de 1,0 à 3,5 mm.

Caractéristiques du produit

  • Épaisseurs de panneaux de 1,0 à 3,5 mm (1,6 mm pour la norme JIS prochainement disponible)
  • Température de fonctionnement : -40 °C à +140 °C
  • Indice d’inflammabilité UL94 V-0
  • Positions 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 et 18 disponibles
FAQ
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire  Attache de montage, Glisser

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris, Jaune, Naturel, Orange, Rouge, Vert, Violet

  • Matériau  PA 6 GF, PBT GF, PBT GF20

Conditions d’utilisation

  • Type de connecteur compatible  Boîtier pour bornes mâles

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 400, 1000, 1200, 1600

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton, Emballage, Sac

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H3399-SL34

Documents associés