Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Hauteur de la lance de verrouillage :
1 mm [ .04 in ]
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Longueur :
22 mm [ .86 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.4 mm [ .015 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.4 – 2.21 mm [ .055 – .087 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.32 – .51
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée/carton
-
Quantité par emballage :
500