Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Plusieurs
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la cosse :
Argent
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.3 – 2 mm [ .051 – .078 in ]
-
Longueur :
14 mm [ .551 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.25 mm [ .01 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – .6
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée/carton