Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Raccord réducteur de filetage
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Argent
-
Matériau :
Cuivre
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
0 – 4
-
Dimension du fil (mm²):
21 – 60
-
Hauteur :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Longueur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Largeur :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
41444 – 118412
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1