Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Code taille boîtier :
0805
Caractéristiques électriques
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
-
Valeur de résistance (Ω):
30 K
Dimensions
-
Hauteur :
.5 mm [ 0,19 in ]
-
Longueur :
2 mm [ .078 in ]
-
Largeur :
1.25 mm [ 0,049 in ]
Fonctionnement/Application
-
Mode de fonctionnement :
Coefficient de température négatif
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine