Thermistances : robustes, prévisibles et faciles à utiliser
Une thermistance est une résistance à coefficient de température négatif ou positif, qui fait diminuer ou augmenter la valeur de la résistance lorsque la température augmente. Nous proposons différents types de thermistances, résistances NTC, thermistances PTC, thermistances plombées et thermistances SMD. Notre gamme comporte des thermistances Neohm et Citec. Nos produits ont une puissance nominale de 0,1 W ou 0,125 W et une résistance comprise entre 1,5 KΩ et 68 KΩ.
Thermistances par gamme de produits
Nos résistances thermiques ou thermistances sont fabriquées en oxydes métalliques, pressées pour leur donner une forme de bille, cylindrique ou de disque, puis encapsulées dans de la résine époxy, du verre ou un revêtement phénolique cuit au four ou peintes. La forme idéale dépend généralement du matériau surveillé, tel qu’un solide, un liquide ou un gaz. L’utilisateur doit choisir une forme permettant un contact de surface maximal avec l’appareil dont la température est surveillée. Une thermistance doit être connectée à l’appareil surveillé à l’aide d’une colle époxy ou pâteuse à haute conductivité thermique. Elle peut être intégrée dans un système ou montée en surface. Contrairement aux autres résistances, les thermistances ne sont pas linéaires. Les thermistances ont pour fonction de réguler la température et de garantir un fonctionnement sûr. La plupart des produits qui nécessitent de chauffer ou de refroidir des circuits de protection ont besoin de thermistances. Elles sont fréquemment utilisées dans les thermomètres numériques, dans les voitures pour mesurer les températures d’huile et de liquide de refroidissement et dans les équipements ménagers tels que les fours et les réfrigérateurs.