Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistances haute valeur/haute tension
-
Type d'élément :
Film épais
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
30000
-
Classe de résistance :
1MΩ – 1GΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
5 M
-
Puissance nominale (W):
50
-
Tolérance des composants passifs (%):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de bornes :
2
-
Type de raccordement :
Bague d’argent
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±300
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée - boîte