![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/chassis-panel-mount-resistors-470x445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conçues pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement
Nous proposons des résistances à monter sur châssis dans 10 puissances différentes, allant de 5 à 300 W. Nos résistances peuvent être personnalisées pour répondre à différentes valeurs d'énergie d'impulsion et/ou méthodes de connexion aux équipements des clients.
Trouvez les résistances en fonction de l'élément et du type
Résistances à monter sur châssis
Une résistance à monter sur châssis est fabriquée à l'aide d'une technologie de résistance à fil enroulé et comporte un noyau en céramique moulé dans un boîtier en aluminium extrudé à monter sur châssis. Le bobinage optimise la gestion des impulsions et le boîtier en aluminium permet une meilleure conduction thermique. Nos résistances à monter sur châssis sont conçues pour diverses applications, y compris le contrôle de moteur, les systèmes de freinage, le soudage et les rayons X.
Applications spécifiques
Résistances à monter sur châssis
Résistance bobinée vitrifiée - Série de type VE
TE Connectivity (TE) a introduit sur le marché ses nouvelles résistances : les résistances de puissance bobinées en émail vitrifié (la série VE). Ces résistances aux dimensions réduites sont conçues pour fournir une capacité de charge élevée tout en offrant une grande durabilité. La gamme de résistances bobinées vitrifiées VE est conçue pour offrir une densité de puissance maximale (à l'air libre). Elle est recouverte d'un revêtement en émail vitrifié durable offrant une solution haute puissance fiable et résistante. Ces résistances sont équipées de cosses à souder en standard et sont disponibles en différentes tailles de tube en fonction de la puissance.
Caractéristiques
- Revêtement en émail vitrifié durable
- Capacité de charge élevée pour de petites dimensions
- Dissipation de puissance élevée à l'air libre
- Fourni avec des cosses à souder
Avantages
- Revêtement très durable
- Dissipation d'énergie plus élevée avec des produits plus petits. Refroidissement forcé non nécessaire
- Idéal pour économiser de l'espace et réduire les coûts
Résistances de puissance avec boîtier en aluminium - Série Type HS
TE Connectivity (TE) est l'un des principaux fournisseurs européens de résistances avec boîtier en aluminium standard et sur mesure destinées à un usage général, aux alimentations électriques, à la production d'énergie et aux industries de la traction et de l'entraînement. L'offre de produits de la série HS, une gamme de résistances bobinées extrêmement stables et de haute qualité, est fabriquée à partir de matériaux de qualité pour une fiabilité et une stabilité optimales, capables de dissiper une puissance élevée dans un espace limité avec une température de surface relativement basse. Le boîtier en aluminium de ces résistances aide à dissiper rapidement l'énergie vers un dissipateur thermique spécifié. Cette dernière révision de la fiche technique introduit deux nouveaux modèles à la série : les HSCS de type HSC75, 100 et 150, et le type HSHC avec des puissances nominales de 350 W à 500 W, constituant ainsi la gamme de puissances nominales la plus large actuellement disponible. TE est ravie de vous conseiller sur l'utilisation de ces résistances pour les applications d'impulsions et l'utilisation à haute tension. Sur demande, TE peut modifier et tester ces résistances spécifiquement pour les rendre conformes aux spécifications internationales et militaires ou à celles des clients. Il est également possible d'obtenir sur demande des valeurs ohmiques faibles, d'autres types de montage et d'autres types de raccordement.
Avantages
Résistances de puissance avec boîtier en aluminium - Série Type HS
- Large gamme de puissance pour des applications variées
- Grande capacité d'acceptation grâce à des offres de conception personnalisées sur demande.
- Stabilité élevée à haute puissance
- Fiable pour une utilisation dans les applications à impulsions
Résistance avec boîtier en aluminium - Série CJB
TE Connectivity (TE) a introduit sa nouvelle série de résistances bobinée à montage multiple, la série CJB. Fabriquée avec des sections en aluminium et ne nécessitant pratiquement pas de dissipateur thermique supplémentaire, cette résistance peut être utilisée dans des applications où l'espace est limité. Ces résistances ont la capacité d'absorber des surcharges de puissance élevées. Elles sont donc parfaitement bien adaptées à une utilisation dans des applications de freinage. Cette forte capacité à absorber des impulsions élevées fait aussi de ces résistances un bon choix pour divers circuits électroniques de puissance, tels que les convertisseurs de fréquence, les servocommandes et les systèmes de commande robotiques. Le refroidissement à air forcé améliore grandement les performances de cette résistance.
Avantages
Résistance avec boîtier en aluminium - Série CJB
- Capacité élevée d'absorption des surcharges de puissance garantissant une plus grande fiabilité
- Plusieurs options de montage
- Convient pour les applications à espace limité, ce qui élargit
ses possibilités d'utilisation.