Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Non renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
7
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
7
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain-plomb
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3.04 µm [ 120 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Largeur des broches rectangulaires :
.78 mm [ .03 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.5 mm [ .02 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Hauteur du connecteur :
5.5 mm [ .216 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .06 in ]
-
Longueur du connecteur :
17.5 mm [ .689 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Boîte