Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau du fourreau :
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Shur-Plug
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.5
-
Dimension du fil (CMA):
1022 – 3257
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale :
22.7 mm [ .9 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte