Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier :
4
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Commander séparément
-
Taille du contact :
Taille 20
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF
-
Axe central (pas) :
2.76 mm [ .109 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Acier
-
Matériau de l'isolant :
PBT/nylon renforcé de fibre de verre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage, Kit
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
4.19 – 11.56
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Trous de montage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme